Flachleitung PVC 7G4 SCHWARZ
Artikelnr. 00.704.0504.1
Flachleitung 7 x 4qmm PVC, feindrähtig, Adern nummerncodiert; Außenmaß ca. 35 x 6 mm, Bemessungsspannung 600 V nach UL, TC-ER UL 1277, cUR-AWM Class II Group A/B, FT4, 90°C, Mantel schwarz.
Abgekündigt - Last Order!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 00.704.0504.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flachleitung PVC 7G4 SCHWARZ |
EAN | 4049088399930 |
Bestelleinheit | 1 m |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444995 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 440 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 m |