Aufbaugehäuse FCS 4 7 SA BU SU

Artikelnr. 75.015.5535.0

Aufbaugehäuse podisCON 7-polig 20A; Buchseneinsatz für podisCON Stecker; Anschluss Rundleitung 4qmm über Schraubklemmen; Schutzart IP65; mit Verriegelungsbügel; Farbe: Silbergrau RAL 7001

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer75.015.5535.0
Artikelbezeichnung Aufbaugehäuse FCS 4 7 SA BU SU
EAN4015573840836
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85366990

Verpackungsmaße

Länge verpackt250 mm
Breite verpackt260 mm
Höhe verpackt117 mm
Bruttogewicht verpackt446 g
Nettogewicht Einzelteil420,12 g
Volumen verpackt1500 ccm
Verpackungsart Beutel
Verpackungsmenge1 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland