23066

Stecker komplett FCS 4 7 ST SA SO2

Artikelnr. 75.015.0151.2

podisCON Stecker FCS 4,0 7 ST SA; 7-polig, Stifte, 20 A, 277/480V 4kV/3(VDE); 600V (UL, CSA), mit Gewindestutzen M25 für Verschraubung; Schraubanschluss 4,0 qmm; Schutzart IP65; schwarz

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer75.015.0151.2
Artikelbezeichnung Stecker komplett FCS 4 7 ST SA SO2
EAN4015573847903
Bestelleinheit5 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt176 mm
Breite verpackt124 mm
Höhe verpackt137 mm
Bruttogewicht verpackt720 g
Nettogewicht Einzelteil133,4 g
Volumen verpackt2990 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge5 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland