21019

Flachleitung EVA 7G4 SCHWARZ

Artikelnr. 00.709.0504.1

Flachleitung 7 x 4 mm² EVA, feindrähtig, Adern nummerncodiert, Außenmaß ca. 35 x 6 mm, Gewicht ca. 440 g/m, 450/750V nach VDE, halogen- und silikonfrei, beständig gegen Öle und Säuren, geringe Brandlast, Mantel schwarz

Preis

Lagerbestand

Menge
Meter


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer00.709.0504.1
Artikelbezeichnung Flachleitung EVA 7G4 SCHWARZ
EAN4015573683761
Bestelleinheit1 m
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85444995

Verpackungsmaße

Länge verpackt1000 mm
Breite verpackt632 mm
Höhe verpackt1000 mm
Bruttogewicht verpackt503000 g
Nettogewicht Einzelteil463 g
Volumen verpackt632000 ccm
Verpackungsart Rolle
Verpackungsmenge1000 m

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland