Anschlussmodul FCS 4 7 SI FK FM
Artikelnr. 99.801.4866.1
Anschlussmodul FCS 4 7 SI FK FM; mit Schnellmontageblech für Gitterkanal Obo-Bettermann; 7polig, 20A; 500V, 4kV/3 (VDE); 600V (UL, CSA); Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; 1 x 4/6qmm, feindrähtig/eindrähtig über Federzugklemmen; 4 Sollbruchstellen (2xM20, 2xM25); schwarz
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.801.4866.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussmodul FCS 4 7 SI FK FM |
EAN | 4049088106248 |
Bestelleinheit | 4 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 376 mm |
---|---|
Breite verpackt | 156 mm |
Höhe verpackt | 83 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1540 g |
Nettogewicht Einzelteil | 367,12 g |
Volumen verpackt | 4868 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 4 St |