Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.505.0153.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gegenmutter M20 x 1,5 |
EAN | 4015573680067 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 55 mm |
Höhe verpackt | 34 mm |
Bruttogewicht verpackt | 35 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,2 g |
Volumen verpackt | 194 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |