13657

Kabelverschraubung M 20 x 1,5 SCHWARZ

Artikelnr. Z5.507.1353.1

Verschraubung M20 x 1,5, für Rundleitung mit Außendurchmesser 7-13mm; passend für 75.010.0053.1 und 75.016.2053.1, Farbe: schwarz RAL 9005

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

ArtikelnummerZ5.507.1353.1
Artikelbezeichnung Kabelverschraubung M 20 x 1,5 SCHWARZ
EAN4015573668706
Bestelleinheit10 St
UrsprungslandTR
Zolltarifnummer39269097

Verpackungsmaße

Länge verpackt142 mm
Breite verpackt80 mm
Höhe verpackt44 mm
Bruttogewicht verpackt125 g
Nettogewicht Einzelteil10 g
Volumen verpackt500 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge10 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland