文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | Z5.563.6553.1 |
---|---|
文章描述 | PODIS 7G4 |
EAN | 4015573679498 |
订货单位 | 10 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 39269097 |
包装尺寸
包装长度 | 178 mm |
---|---|
包装宽度 | 109 mm |
高度包装 | 49 mm |
包装毛重 | 320 g |
单件净重 | 30 g |
容积包装 | 951 ccm |
包装 | |
10 一片 |