Distributori RST20I5B 3P1 F G GL
Codice del prodotto 96.050.0153.0
RST® CLASSIC Distributori, Collegamento parallelo, con opzione di montaggio, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 96.050.0153.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori RST20I5B 3P1 F G GL |
EAN | 4049088020070 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 185 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 134 mm |
Altezza imballata | 69 mm |
Peso lordo imballato | 498 g |
Peso netto parte singola | 439,3 g |
Volume confezionato | 1711 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |