Steckverbinder RST20I5S S1 YR2 V GL
Artikelnr. 96.054.4153.0
RST® CLASSIC Steckverbinder, gewinkelt 90°, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.054.4153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I5S S1 YR2 V GL |
EAN | 4049088000560 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6070 g |
Nettogewicht Einzelteil | 55,56 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |