Verteiler RST20I5B 3P1 F G GL
Artikelnr. 96.050.0153.0
RST® CLASSIC Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.050.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler RST20I5B 3P1 F G GL |
EAN | 4049088020070 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 134 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 498 g |
Nettogewicht Einzelteil | 439,3 g |
Volumen verpackt | 1711 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |