Conector RST20I5S B1 ZRX GL
Artikelnr. 96.051.4253.0
RST® CLASSIC Conector, Cierre doble, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Gris claro
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Datos comerciales
Número de pieza | 96.051.4253.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector RST20I5S B1 ZRX GL |
EAN | 4015573893870 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 408 mm |
---|---|
Anchura embalada | 272 mm |
Altura embalada | 248 mm |
Peso bruto embalado | 6600 g |
Peso neto de una pieza | 63 g |
Volumen de la caja de cartón | 27522 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |