Steckverbinder RST20I5S B1 ZR3 GL
Artikelnr. 96.051.4553.0
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 13 - 18 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.051.4553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I5S B1 ZR3 GL |
EAN | 4015573875906 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 360 mm |
---|---|
Breite verpackt | 340 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6840 g |
Nettogewicht Einzelteil | 58,24 g |
Volumen verpackt | 24480 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |