distributeur RST20I5B 3P1 F G GL
Numéro d'article 96.050.0153.0
RST® CLASSIC distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact gris clair
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.050.0153.0 |
---|---|
description de l'article | distributeur RST20I5B 3P1 F G GL |
EAN | 4049088020070 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85371098 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 185 mm |
---|---|
largeur emballée | 134 mm |
hauteur emballée | 69 mm |
poids brut emballé | 498 g |
poids net pièce unique | 439,3 g |
volume emballé | 1711 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |