connecteur RST20I5S S1 ZRX V GL
Codice del prodotto 96.052.4253.0
RST® CLASSIC connecteur, connecteur double, nombre de pôles 5, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact gris clair
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.052.4253.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST20I5S S1 ZRX V GL |
EAN | 4015573961739 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 408 mm |
---|---|
largeur emballée | 272 mm |
hauteur emballée | 248 mm |
poids brut emballé | 5740 g |
poids net pièce unique | 53,5 g |
volume emballé | 27522 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |