złącze RST20I5S S1 YR2 V GL
Codice del prodotto 96.054.4153.0
RST® CLASSIC złącze, angled 90°, Liczba pól 5, Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 10 - 14 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa szara
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.054.4153.0 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I5S S1 YR2 V GL |
EAN | 4049088000560 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 6070 g |
Waga netto pojedynczej części | 55,56 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |