13557

Stik RST20I3F S2 YR1SV BL07

Vare nummer 96.034.0053.9

RST20i3 3-pol stik vinklet 90° han med fjeder tilslutning. 250V/20A 0,75-1,5mm² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.034.0053.9
Stik RST20I3F S2 YR1SV BL07
EAN4049644012075
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
4250 g
37 g
23799 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others