Connettori GST18I4F S2 ZR1 MSW
Codice del prodotto 92.744.0053.1
gesis® CLASSIC Connettori, pre-assemblato, Numero di poli 4, Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 9,5 - 11,5 mm, Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.744.0053.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori GST18I4F S2 ZR1 MSW |
EAN | 4015573382404 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 205 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 180 mm |
Altezza imballata | 125 mm |
Peso lordo imballato | 1626 g |
Peso netto parte singola | 30,46 g |
Volume confezionato | 4612,5 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |