connecteur GST18I4F S2 ZR1 MSW
Numéro d'article 92.744.0053.1
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 4, mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 9,5 - 11,5 mm, couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.744.0053.1 |
---|---|
description de l'article | connecteur GST18I4F S2 ZR1 MSW |
EAN | 4015573382404 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 1626 g |
poids net pièce unique | 30,46 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |