Conector GST18I4F S2 ZR1 MSW
Número de artículo 92.744.0053.1
gesis® CLASSIC Conector, número de polos 4, macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 9,5 - 11,5 mm, color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.744.0053.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector GST18I4F S2 ZR1 MSW |
EAN | 4015573382404 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 205 mm |
---|---|
Anchura embalada | 180 mm |
Altura embalada | 125 mm |
Peso bruto embalado | 1626 g |
Peso neto de una pieza | 30,46 g |
Volumen de la caja de cartón | 4612,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |