Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.566.9153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verschlussstück GST18I4 BUCHSEN |
EAN | 4015573999831 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 90 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1943 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,186 g |
Volumen verpackt | 3375 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 500 St |