Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M25
Número de artículo 75.456.0153.1
Derivador PODIS CON 5G16 para instalación fija como derivador; prensaestopas M25 (disponible como accesorio); 5 polos; valores nominales según IEC 63 A; 690 V; 6kV/3; valores nominales según UL 32 A; 600 V grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx 15; conexión por tornillo max. 16 mm² (AWG 6) rígido/flexible; diámetro máx. del cableado 18mm; color de carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 74 mm
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
Número de pieza | 75.456.0153.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M25 |
EAN | 4049088497704 |
Unidad de embalaje | 2 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 256 mm |
---|---|
Anchura embalada | 160 mm |
Altura embalada | 84 mm |
Peso bruto embalado | 1485 g |
Peso neto de una pieza | 625 g |
Volumen de la caja de cartón | 3441 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 2 pieza(s) |