21014

Apparatstik BST14I3F B1 R SW

Vare nummer 93.431.2353.1

BST14I3 3-pol apparat stik fjeder / hun 0,25-0,75mm² sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

93.431.2353.1
Apparatstik BST14I3F B1 R SW
EAN4015573492189
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

157 mm
128 mm
82 mm
485 g
4,25 g
1648 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157880108
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others