connexion de périphériques BST14I3F B1 R SW
Numéro d'article 93.431.2353.1
gesis® NV connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact noir
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
numéro d'article | 93.431.2353.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques BST14I3F B1 R SW |
EAN | 4015573492189 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 157 mm |
---|---|
largeur emballée | 128 mm |
hauteur emballée | 82 mm |
poids brut emballé | 485 g |
poids net pièce unique | 4,25 g |
volume emballé | 1648 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
Eldas Number
157880108