Connettore da pannello BST14I3F B1 R SW
Codice del prodotto 93.431.2353.1
gesis® NV Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 93.431.2353.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello BST14I3F B1 R SW |
EAN | 4015573492189 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 157 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 128 mm |
Altezza imballata | 82 mm |
Peso lordo imballato | 485 g |
Peso netto parte singola | 4,25 g |
Volume confezionato | 1648 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157880108