Device connector BST14I3F B1 R SW
Numer produktu 93.431.2353.1
gesis® NV Device connector, Wpinane, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Liczba pól 3, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 3 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 93.431.2353.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector BST14I3F B1 R SW |
EAN | 4015573492189 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 157 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 128 mm |
Wysokość opakowania | 82 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 485 g |
Waga netto pojedynczej części | 4,25 g |
Objętość opakowania | 1648 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
157880108