Conector de empotrar BST14I3F B1 R SW
Número de artículo 93.431.2353.1
gesis® NV Conector de empotrar, Cepo, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Negro
Precio
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 93.431.2353.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar BST14I3F B1 R SW |
EAN | 4015573492189 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 157 mm |
---|---|
Anchura embalada | 128 mm |
Altura embalada | 82 mm |
Peso bruto embalado | 485 g |
Peso neto de una pieza | 4,25 g |
Volumen de la caja de cartón | 1648 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
157880108