Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 07.425.8453.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung BST14/GST15i2/RJ45 WS |
| EAN | 4015573664784 |
| Bestelleinheit | 100 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 146 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 129 mm |
| Höhe verpackt | 69 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 180,4 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 1,28 g |
| Volumen verpackt | 1300 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zur Übersicht