Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
商业数据
部件号 | 93.432.2553.1 |
---|---|
文章描述 | 连接器 BST14I3F S1 ZR1 MSW |
EAN | 4015573460652 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 185 mm |
---|---|
包装宽度 | 166 mm |
高度包装 | 68 mm |
包装毛重 | 325 g |
单件净重 | 5,1 g |
容积包装 | 2088 ccm |
包装 | |
50 一片 |
Eldas Number
157804218