Geräteanschluss BST14I3F B1 R SW
Artikelnr. 93.431.2353.1
gesis® NV Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses: 0,5 - 1,5 mm, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.431.2353.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss BST14I3F B1 R SW |
EAN | 4015573492189 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 157 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 82 mm |
Bruttogewicht verpackt | 485 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,25 g |
Volumen verpackt | 1648 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Nummer
157880108