21023

Fladkabel 5G4MM² HF SW

Vare nummer 00.710.0304.1

Pris

Lagerbeholdning

Antal
meter
Discontinued - Last Order!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

00.710.0304.1
Fladkabel 5G4MM² HF SW
EAN4049088299728
Ordre enhed1 m
DE
85444995

Emballagens dimensioner

1000 mm
540 mm
1000 mm
447800 g
387,8 g
540000 ccm
rulle
1000 m

Eldas Number

113328400
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others