Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 00.712.0303.6 |
---|---|
Opis artykułu | Płaski przewód 5G2,5MM² PVC BL |
EAN | 4049088261206 |
Jednostka opakowania | 1 m |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444995 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 1000 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 540 mm |
Wysokość opakowania | 1000 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 363000 g |
Waga netto pojedynczej części | 303 g |
Objętość opakowania | 540000 ccm |
sposób pakowania | rolka |
1000 m |
Eldas Number
113328028