19413

Gennemgangsklemme WKF 1,5 D1/2SL/35

Vare nummer 56.702.9353.0

Jordklemme med fjeder tilslutning for montage på TS 35, nominel kvadrat: 1.5 mm², brede: 4.15 mm, farve: gul-grøn

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.702.9353.0
Gennemgangsklemme WKF 1,5 D1/2SL/35
EAN4015573731820
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

70 mm
215 mm
50 mm
523,7 g
10 g
752,5 ccm
pap
50 St

Eldas Number

158520066
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others