Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.268.1027.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 10 |
EAN | 4015573732049 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 170 mm |
---|---|
Breite verpackt | 145 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 63,75 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,03 g |
Volumen verpackt | 246,5 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
158900646