Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.268.2027.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 20 |
EAN | 4015573732056 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 165 mm |
---|---|
Breite verpackt | 190 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 124,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,16 g |
Volumen verpackt | 313,5 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |