15488

Trennwand TWF 1,5 D1/2

Artikelnr. 07.312.8453.0

Trennwand für Reihenklemmen Typ WKF 1,5 D1/2..., Farbe: grau

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer07.312.8453.0
Artikelbezeichnung Trennwand TWF 1,5 D1/2
EAN4015573731950
Bestelleinheit10 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85472000

Verpackungsmaße

Länge verpackt140 mm
Breite verpackt90 mm
Höhe verpackt5 mm
Bruttogewicht verpackt34,9 g
Nettogewicht Einzelteil3,3 g
Volumen verpackt63 ccm
Verpackungsart Beutel
Verpackungsmenge10 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland