Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.243.2053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschilderstreifen BZ/WKF 1,5 |
EAN | 4015573732087 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 91,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,89 g |
Volumen verpackt | 840 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Nummer
158954606