Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.268.0227.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 2 |
EAN | 4015573732001 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 15,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,15 g |
Volumen verpackt | 196 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
158900446