Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 98.300.1000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm |
EAN | 4015573261822 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85381000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 644 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |