connexion de périphériques RST20I2FXS23 M01VL BR01
Numéro d'article X6.022.1051.4
RST® CLASSIC ATEX connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact marron
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | X6.022.1051.4 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST20I2FXS23 M01VL BR01 |
EAN | 4049088020315 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 2000 g |
poids net pièce unique | 18 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |