Conector de empotrar RST20I2FXS23 M01VL BR01
Número de artículo X6.022.1051.4
RST® CLASSIC ATEX Conector de empotrar, Normativa, Recto, M25, número de polos 2, tipo macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Señal marrón
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | X6.022.1051.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I2FXS23 M01VL BR01 |
EAN | 4049088020315 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 343 mm |
---|---|
Anchura embalada | 204 mm |
Altura embalada | 165 mm |
Peso bruto embalado | 2000 g |
Peso neto de una pieza | 18 g |
Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |