Geräteanschluss RST20I2FXS23 M01VL BR01
Artikelnr. X6.022.1051.4
RST® CLASSIC ATEX Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | X6.022.1051.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I2FXS23 M01VL BR01 |
EAN | 4049088020315 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2000 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |