Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.544.1350.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtvorhang SLC-4TR40-1350 |
EAN | 4049088202056 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1580 mm |
---|---|
Breite verpackt | 175 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2124,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1442 g |
Volumen verpackt | 17972,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |