Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.543.1350.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtvorhang SLC-4TR30-1350 |
EAN | 4049088201929 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1580 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2200 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1400 g |
Volumen verpackt | 18802 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |