Gotowe przewody GST18I3KSDD 15 60WS
Numer produktu 99.487.9999.9
gesis® CLASSIC Przewód łączący, Sschuko cord set, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05VVH8-F, Długość całkowita 6 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 99.487.9999.9 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3KSDD 15 60WS |
EAN | 4015573866119 |
Jednostka opakowania | 5 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 6740 g |
Waga netto pojedynczej części | 1089 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
5 sztuk |