Cable de conexión GST18I3KSDD 15 60WS
Número de artículo 99.487.9999.9
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Set de conectores Schuko, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VVH8-F, longitud total 6 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 99.487.9999.9 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3KSDD 15 60WS |
EAN | 4015573866119 |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 6740 g |
Peso neto de una pieza | 1089 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |