assemblage de câbles GST18I3KSDD 15 60WS
Numéro d'article 99.487.9999.9
gesis® CLASSIC câble de connexion, cordon Schuko, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VH8-F, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 99.487.9999.9 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I3KSDD 15 60WS |
EAN | 4015573866119 |
unité de commande | 5 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 6740 g |
poids net pièce unique | 1089 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 5 pièce(s) |