Konfektionierte Leitung GST18I3KSDD 15 60WS
Articlenr. 99.487.9999.9
gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Schuko-Leitung, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VVH8-F, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.487.9999.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I3KSDD 15 60WS |
EAN | 4015573866119 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6740 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1089 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |