Cable de conexión GST18I3K1B- 25H 10WS
Número de artículo 92.238.1063.2
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Blanco
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.238.1063.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1B- 25H 10WS |
EAN | 4015573715028 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 393 mm |
---|---|
Anchura embalada | 343 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 8500 g |
Peso neto de una pieza | 130,1 g |
Volumen de la caja de cartón | 26690 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |