22653

Konfektioneret kabel GST18I3K1B- 25H 10WS

Vare nummer 92.238.1063.2

GST18I3 3-pol Tilslutningkabel hun/fri ende H05 Z1Z1-F 2,5mm² Længde: 1M hvid

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.238.1063.2
Konfektioneret kabel GST18I3K1B- 25H 10WS
EAN4015573715028
Ordre enhed50 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

393 mm
343 mm
198 mm
8500 g
130,1 g
26690 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others